HIT 밀링 – 3축 가공 단일 스테이션
HIT 밀링 – 3축 가공 단일 스테이션은 HIT의 단일 스테이션 라이선스이며 가격은 €35.70입니다. 소프트웨어 라이선스는 1년 간 유효합니다. 학습 패키지는 다음 모듈을 포함합니다.
밀링 기본 사항
밀링 기본 사항 학습 모듈은 CNC 밀링 기술의 세계에서 더 쉽게 시작할 수 있게 해주며 필요한 기본 지식을 전달합니다. 이러한 콘텐츠는 NC 프로그래밍에 꼭 필요합니다.
컨트롤의 기능 블록에 관한 콘텐츠 또는 연결된 PDF 파일의 콘텐츠 등 추가 정보 또는 일반적으로 연결된 PDF 파일을 통해 개별 주제를 향상시킬 수 있습니다.
이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.
- CNC 기본 사항
- 프로그래밍 기본 사항
습독한 기량:
- 주 디렉토리 만들기
- 파일 만들기
- 공작물 정의
- 시뮬레이션 수행 및 시험 주행
윤곽 프로그래밍
윤곽 프로그래밍 학습 모듈은 기술 도면의 정보에 따라 윤곽을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.
이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.
- 선형 경로 기능
- 추가 윤곽 가공 기능
- 원형 경로 기능
- 자유 윤곽 프로그래밍
- 지식 평가
습독한 기량:
- 윤곽 프로그래밍
- 선형 및 원형 경로 기능
- 자유 윤곽 프로그래밍
- 반경 보정 적용
사이클 프로그래밍
사이클 프로그래밍 학습 모듈은 사이클 프로그래밍의 기본 사항을 전달하며 간단한 가공 사이클을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.
이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.
- 사이클 개요
- 단순 가공 사이클
습독한 기량:
- 드릴링 사이클 프로그래밍
- 홀 패턴 프로그래밍
- 자신의 지식을 다른 사이클에 적용
프로그래밍 기술
프로그래밍 기술 학습 모듈은 프로그래밍 기술의 기본 사항을 전달하며 간단한 프로그램 섹션 반복 및 서브프로그램을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.
이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.
- 프로그래밍 구조 조정
- 프로그램 최적화
습독한 기량:
- 프로그램 섹션 반복을 사용하여 NC 프로그램 최적화
- 서브프로그램을 사용하여 가공 위치 재사용