HIT 밀링 – 3축 가공 프리미엄

HIT 밀링 – 3축 가공 프리미엄은 HIT의 또 다른 강의실 라이선스이며 가격은 €785.40입니다. 이는 다음과 같은 향상된 기능을 제공합니다. 강의실 라이선스(20개 스테이션)에 하이덴하인 학습 플랫폼의 추가 기능(예: 추가 콘텐츠 또는 포럼을 위한 저장 공간)

학습 패키지는 다음 모듈을 포함합니다.

밀링 기본 사항

밀링 기본 사항 학습 모듈은 CNC 밀링 기술의 세계에서 더 쉽게 시작할 수 있게 해주며 필요한 기본 지식을 전달합니다. 이러한 콘텐츠는 NC 프로그래밍에 꼭 필요합니다.
컨트롤의 기능 블록에 관한 콘텐츠 또는 연결된 PDF 파일의 콘텐츠 등 추가 정보 또는 일반적으로 연결된 PDF 파일을 통해 개별 주제를 향상시킬 수 있습니다.

이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.

  • CNC 기본 사항
  • 프로그래밍 기본 사항

습독한 기량:

  • 주 디렉토리 만들기
  • 파일 만들기
  • 공작물 정의
  • 시뮬레이션 수행 및 시험 주행

윤곽 프로그래밍

윤곽 프로그래밍 학습 모듈은 기술 도면의 정보에 따라 윤곽을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.

이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.

  • 선형 경로 기능
  • 추가 윤곽 가공 기능
  • 원형 경로 기능
  • 자유 윤곽 프로그래밍
  • 지식 평가

습독한 기량:

  • 윤곽 프로그래밍
    • 선형 및 원형 경로 기능
    • 자유 윤곽 프로그래밍
  • 반경 보정 적용

사이클 프로그래밍

사이클 프로그래밍 학습 모듈은 사이클 프로그래밍의 기본 사항을 전달하며 간단한 가공 사이클을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.

이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.

  • 사이클 개요
  • 단순 가공 사이클

습독한 기량:

  • 드릴링 사이클 프로그래밍
  • 홀 패턴 프로그래밍
  • 자신의 지식을 다른 사이클에 적용

프로그래밍 기술

프로그래밍 기술 학습 모듈은 프로그래밍 기술의 기본 사항을 전달하며 간단한 프로그램 섹션 반복 및 서브프로그램을 직접 프로그래밍하는 능력을 키워 줍니다.

이 학습 모듈은 예를 들어 다음을 포함합니다.

  • 프로그래밍 구조 조정
  • 프로그램 최적화

습독한 기량:

  • 프로그램 섹션 반복을 사용하여 NC 프로그램 최적화
  • 서브프로그램을 사용하여 가공 위치 재사용

HIT 밀링 구매 – 3축 가공

HIT 밀링 - 3축 가공 프리미엄을 사용하려면 여기를 클릭하십시오.

데이터를 입력하면 하이덴하인 학습 플랫폼에서 e-mail을 받게 됩니다. E-mail을 받은 후 이 e-mail의 사용자 이름 및 암호를 사용하여 hit.heidenhain-lms.de에 관리자로 본인을 등록하고 HIT 밀링 - 3축 가공 프리미엄을 사용할 수 있습니다.

하이덴 하인 (HIDENHAIN) 학습 플랫폼 내에서 최대 20 명의 참가자가 있는 온라인 교실의 관리자로 지정됩니다. 그러면 e-mail로 강의실에 참여자를 초대할 수 있습니다. 참여자는 자신의 로그인 데이터로 자신을 등록한 다음 강의 플랫폼을 사용할 수 있습니다. HIT 밀링 – 3축 가공 프리미엄은 학습 플랫폼 내에서 관리자로서 기본 강의실 라이선스의 기능에 추가로 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 자신의 코스 자료를 여러 파일 형식으로 업로드할 수 있습니다.
  • 참가자에 대한 포럼을 통합할 수 있습니다.
  • 그룹 작업을 위해 참가자를 모으고 분류할 수 있습니다.

궁금한 사항은 언제든지 당사에 문의해 주십시오. 

E-mail: hit-supportheidenhainde